製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作電圧:+3V (MAX117)または+5V (MAX118)
- 完全実装済み、試験済み
- 内蔵発振器がタイミング信号を発生
- 変換結果をLEDディスプレイに表示
- 低電力シャットダウンモード
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ポータブル機器
- 遠隔データ収集
- 健康管理システム
説明
MAX117のEVキットは、+5V MAX118の評価にも使用できます。MAX118を評価する場合は、MAX118の無料サンプルを入手してMAX117をMAX118で置き換え、適切なR9抵抗を取り付けてください(フルデータシートの「部品リスト」を参照)。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。