MAX1169の評価システム/評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1169の評価システム/評価キット | Dec 22, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- HS I²C対応インタフェース(1.7MHz)
- 高速I²C対応インタフェース(400kHz)
- 標準I²C対応インタフェース(100kHz)
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- RS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XP対応EVキットソフトウェア
- USBポート付きWindows 2000/XP対応EVキットソフトウェア
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視
説明
HSI2CMODは、MAX1169の最大1.7MHzの2線式シリアルクロック周波数をサポートする実証済みのHSモード、I²C対応インタフェースを備えています。このモジュールではAltera社のEPM3256AQC208-10プログラマブルロジックデバイス(PLD)とDigital Core Design社のDI2CMコアを使用して、このソリューションを実装しています。
パソコン(PC)を使ってMAX1169を総合評価するには、総合EVシステム(MAX1169EVC16)をお求めください。ユーザ提供のHS/高速/標準モードのI²C対応インタフェースを備えるMAX1169を評価するには、EVキット(MAX1169EVKIT)を別途お求めください。
MAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDを評価するためには、MAX1169のEVキットを注文する際にMAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDの無料サンプルを請求してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1169の評価システム/評価キット | Dec 22, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。