先頭に戻る
MAX11666の評価キット
製品の詳細
MAX11666の評価キット(EVキット)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11666を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンµMAX®パッケージのMAX11666AUB+が出荷時に実装されています。
主な機能
- 8MHz SPIインタフェース
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- 最大100万サンプルを収集
- 入力バッファ内蔵
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
技術資料
データシート | MAX11666の評価キット | Jul 13, 2011 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 8MHz SPIインタフェース
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- 最大100万サンプルを収集
- 入力バッファ内蔵
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
説明
MAX11666の評価キット(EVキット)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11666を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンµMAX®パッケージのMAX11666AUB+が出荷時に実装されています。
技術資料
データシート | MAX11666の評価キット | Jul 13, 2011 |