先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11665の評価キット Jun 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 8MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 入力バッファ内蔵
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用システム
  • バッテリ動作のシステム
  • 通信システム
  • データ収集
  • 医療用計測
  • ポータブルデータロギング

説明

MAX11665の評価キット(EVキット)は、12ビットSPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11665を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、6ピンSOT23パッケージのMAX11665AUT+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11665の評価キット Jun 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。