先頭に戻る Proven PC Board Layout Convenient On-Board Test Points Fully Assembled and Tested
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
アプリケーション/用途
- 加速度計測定
- ケーブル/ハーネステスタ
- データ収集システム
- デジタル信号処理(DSP)
- I/Oボード
- 産業用プロセス制御
- 温度検出および監視
説明
The MAX1165 evaluation kit (EV kit) is an assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX1165 analog-to-digital converter. The EV kit can also evaluate the MAX1065/MAX1066 and MAX1165/MAX1166. Request free samples of the desired parts when ordering the MAX1165 EV kit.