先頭に戻る

MAX115およびMAX116の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX115およびMAX116の評価キット Nov 08, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Proven PC Board Layout
  • Complete Evaluation System Samples to 40ksps
  • Convenient Test Points Provided On-Board
  • Data-Logging Software with FFT Capability
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 自動料金メータ読取り器
  • 車載ABS
  • 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
  • モータおよび動作制御
  • プログラマブルロジックコントローラ

説明

The MAX115 evaluation system (EV system) is a complete, eight channel data-acquisition system consisting of a MAX115 evaluation kit (EV kit) and a Maxim 68HC16MOD-16WIDE microcontroller (µC) module. The MAX115 is a high speed, multichannel, 12-bit data acquisition system with simultaneous track/holds. Windows® 3.1/Windows 95 software provides a handy user interface to exercise the MAX115's features.

Order the complete EV System (MAX115EVB16) for comprehensive evaluation of the MAX115 using a personal computer. Order the EV kit (MAX115EVKIT) if the 68HC16MOD-16WIDE Module has already been purchased with a previous Maxim EV system or for custom use in other µC-based systems.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX115およびMAX116の評価キット Nov 08, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。