先頭に戻る

MAX11410の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11410の評価キット Jul 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

アプリケーション/用途

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

説明

Analog-to-digital converters (ADCs) provide accurate measurement and conversion of signals to digital format for sensing in many electronic applications such as industrial, medical, and sensor systems. The MAX11410 is a high-speed, 24-bit Delta-Sigma ADC.

The MAX11410 EMC evaluation board is a test platform for rapid prototyping and EMC evaluation of the MAX11410 (a 24-bit, 1.9ksps, Delta-Sigma ADC). The MAX11410 EMC EV kit includes an Arduino™-compatible microcontroller system, which performs stand-alone data logging. It also comes with schematics, design files, and firmware for immediate use and forking to future projects.

The board comes with firmware already loaded (source code is provided). The board’s firmware can be customized and loaded using the standard Arduino tools.

The board comes with MAX11410ATI+ installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11410の評価キット Jul 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。