先頭に戻る

MAX11410ブレークアウトボード

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11410ブレークアウトボード Nov 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

アプリケーション/用途

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

説明

アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、センサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11410は高速、24ビットデルタシグマADCです。デルタシグマADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11410ブレークアウトボードによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX11410ブレークアウトボードは、MAX11410 (24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino対応またはMbed対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11410ブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc. com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11410ブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

このボードは、1.71V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。

このボードにはMAX11410ATI+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX11410BOB:ボード写真 MAX11410BOB:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX11410ブレークアウトボード Nov 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。