先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11301の評価キット May 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • アナログまたはデジタルの制御または検知用の20のPIXIポート
  • 2つの外部温度センサー(2N3904)
  • 50ピン信号ヘッダ(20ポート、2つの温度、および電源)
  • I2Cインタフェース端子
  • オプションの2.5Vリファレンス内蔵(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • RoHS準拠
  • 実証済み4層PCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
  • 光コンポーネントの制御
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 電源監視
  • システム監視および制御

説明

MAX11301の評価キット(EVキット)は、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIOを内蔵した20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/OのMAX11301を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットにはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 8.0-/8.1対応ソフトウェアも含まれています。

このEVキットは、MAX11301GTL+が実装されています。SPIインタフェースのために、マキシム・インテグレーテッドはピン互換かつソフトウェア互換のMAX11300を提供しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11301の評価キット May 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。