先頭に戻る
MAX11300の評価キット
主な特長
- アナログまたはデジタルの制御または検知用の20のPIXI™ポート
- 2つの外部温度センサー(2N3904)
- 50ピン信号ヘッダ(20ポート、2つの温度、および電源)
- SPIインタフェース端子
- オプションの2.5Vリファレンス実装(MAX6071)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- RoHS準拠
- 実証済み4層PCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御
説明
MAX11300の評価キット(EVキット)は、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIOを備えた20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/OのMAX11300を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットにはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェアも含まれています。
このEVキットには、MAX11300GTL+が実装されています。
このEVキットには、MAX11300GTL+が実装されています。
技術資料
データシート | MAX11300の評価キット | Sep 01, 2015 |