先頭に戻る

MAX1126およびMAX1127の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1126およびMAX1127の評価キット Sep 06, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 最高65Mspsのサンプリングレート(MAX1127)
  • 低電圧/低電力動作
  • オプションのクロック整形回路を搭載
  • シリアルSLVS/LVDS出力
  • LVPECL差動出力ドライバを搭載
  • デシリアライザ実装
  • LVDSテストモード
  • 実装および試験済み
  • MAX1126も評価可能

アプリケーション/用途

  • 計測
  • マルチチャネル通信システム
  • PET (陽電子放出断層撮影)画像処理
  • 超音波および医療用画像化

説明

MAX1127の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、クワッド、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1126/MAX1127の性能評価に必要な全部品を実装しています。MAX1126/MAX1127は、差動アナログ入力信号を受け付けます。このEVキットは、ユーザが用意するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準ロジック分析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも実装しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (オプションのFPGAの場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。このEVキットには、MAX1127が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1126を評価するためにはその無料サンプルをお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1126およびMAX1127の評価キット Sep 06, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。