先頭に戻る

MAX1121MAX1122MAX1123、およびMAX1124の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1121MAX1122MAX1123、およびMAX1124の評価キット Dec 19, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最高サンプリングレート:250Msps (MAX1124)
  • 低電圧/低電力動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバを搭載
  • オプションの2次トランスを搭載
  • 完全実装および試験済み
  • MAX1121 (8ビット)およびMAX1122 (10ビット)、およびMAX1123 (10ビット)も評価可能

アプリケーション/用途

  • ケーブルヘッドエンドシステム
  • 通信テスト機器
  • デジタルプリディストーションレシーバ
  • レーダおよび衛星サブシステムアンテナアレイ処理
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

説明

MAX1124の評価キット(EVキット)は、MAX1121 (8ビット、250Msps)、MAX1122 (10ビット、170Msps)、MAX1123 (10ビット、210Msps)、およびMAX1124 (10ビット、250Msps)アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を評価するための全部品を搭載する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1121~MAX1124は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこれらの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作します。このEVキットには、ユーザが用意するAC信号から、差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。このEVキットには、MAX1124が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1121/MAX1122/MAX1123を評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1121MAX1122MAX1123、およびMAX1124の評価キット Dec 19, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。