先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11214/MAX11216の評価キット May 06, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
  • 5MHz SPIインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
  • ADCの設定を保存可能

アプリケーション/用途

  • ATE
  • 高精度ポータブルセンサー
  • 医療用機器
  • 科学計測
  • 地震データ収集

説明

この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1121Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
  3. ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。このEVキットは、ボード上にトランスとデジタルアイソレータが実装されており、ZedBoard/ボード上のプロセッサからICを絶縁します。

MAX11214のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11214EUG+が実装されており、MAX11216のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11216EUG+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX11214EVK、MAX11216EVK:EVキットの写真 MAX11214EVK、MAX11216EVK:EVキットの写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX11214/MAX11216の評価キット May 06, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。