製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB電源(外部電源不要)
- 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
- ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
- USB経由でリアルタイムデータ収集
- 実証済みのPCBレイアウト
アプリケーション/用途
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
説明
各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。