先頭に戻る

製品の詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

主な機能

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

技術資料

データシート MAX11200MAX11206MAX11209MAX11210、およびMAX11213の評価キット Sep 17, 2010

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

説明

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

技術資料

データシート MAX11200MAX11206MAX11209MAX11210、およびMAX11213の評価キット Sep 17, 2010

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。