MAX11198EVKIT

MAX11198の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX11198の評価キット(EVキット)は、16ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SOC内蔵のZedBoardを介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

このEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。このEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11198のEVキットには、16ピンTQFN-EPパッケージ(2mm x 3mm)のMAX11198ATE+が実装されています。

このEVキットは、外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

MAX11198EVKITの写真 MAX11198EVKIT Photo 拡大表示+

主な特長

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力/同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX44205 (完全差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ