先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット Jul 24, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX4432 (ユニポーラから差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 以下を評価:
    • 12ビットMAX11192
    • 14ビットMAX11195
    • 16ビットMAX11198
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ

説明

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット(EVキット)は、16/14/12ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11192/ MAX11195/MAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SoC内蔵のZedBoardを介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。これらのEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

これらのEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

これらのEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。これらのEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11192のEVキットには、MAX11192ATE+が、MAX11195のEVキットにはMAX11195ATE+が、MAX11198のEVキットにはMAX11198ATE+が実装されています。これらのICは、16ピンTQFN-EP (2mm x 3mm)パッケージです。

外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

簡易ブロック図

MAX11192EVKIT、MAX11195EVKIT、MAX11198EVKIT:ボード写真 MAX11192EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット Jul 24, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。