先頭に戻る

MAX110およびMAX111の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX110およびMAX111の評価キット Sep 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX110およびMAX111の評価
  • 完全評価システム
  • ボード上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • ソースコードの提供
  • ユーザ選択可能な分解能および速度

アプリケーション/用途

  • データ収集
  • パネルメータ
  • プロセス制御
  • 温度測定
  • 重量計

説明

MAX110の評価システム(EVシステム)は、MAX110の評価キット(EVキット)およびマキシムの80C32マイクロコントローラ(µC)モジュールから構成された、低コストの完全2チャネルデータ収集システムです。MAX110の機能を活用するための便利なユーザインタフェースとして、IBM® PCコンパチブルなソフトウェアを使用することができます。ソースコードは、C++およびCの両方で提供されています。デモ用ソフトには、ローリング平均フィルタおよびデータロギングアプリケーションが含まれます。MAX110のEVキットでは、1平方インチの試作品作製用領域が提供されます。

MAX110のEVキットおよびEVシステムでは、MAX110およびMAX111の両方を評価することができます。MAX111を評価するためには、MAX110のEVキットとともにMAX111の無料サンプルを請求してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX110およびMAX111の評価キット Sep 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。