MAX11043の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11043の評価キット | Jun 13, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 40MHz SPIインタフェース
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- EVキットソフトウェアに時間ドメインおよびFFTプロテッィング
- 4つの各チャネルに最大4メガサンプルを収集
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載レーダシステム
- データ収集システム
- 産業用制御
- パワーグリッド監視
説明
MAX11043ATLの評価キット(EVキット)は、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADCのMAX11043を評価するための実証設計を提供します。このEVキットは、ICの機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えています。
このEVキットは、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージのMAX11043ATL+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11043の評価キット | Jun 13, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。