MAX11040Kの評価キット/ドーターボード
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11040Kの評価キット/ドーターボード | Jan 11, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 8つの同時ADCチャネル入力(EVキットのみ)
- EVキットとドーターボードによる最大20*の同時ADCチャネル入力
- 電源入力用の4つのバナナジャック
- 信号入力用のEVキット/ドーターボードのチャネル0/1上のBNCコネクタ
- EVキットソフトウェアでの自動周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 産業用データ収集システム
- 医療用計測
- マルチ位相パワーシステム
- 電源保護リレー機器
説明
このEVキットは、2つのMAX11040KGUU+が出荷時にマザーボードに実装されています。入力チャネル数を増やすために、最大3つのドーターボードをEVキット(別途注文)にカスケード接続することによって、さらに最大3つのデバイスをEVキットに接続することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11040Kの評価キット/ドーターボード | Jan 11, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。