先頭に戻る
MAX11040Kの評価キット/ドーターボード
製品の詳細
MAX11040Kの評価キット(EVキット)は、ICの4チャネル同時サンプリングADCを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、このICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、2つのMAX11040KGUU+が出荷時にマザーボードに実装されています。入力チャネル数を増やすために、最大3つのドーターボードをEVキット(別途注文)にカスケード接続することによって、さらに最大3つのデバイスをEVキットに接続することができます。
このEVキットは、2つのMAX11040KGUU+が出荷時にマザーボードに実装されています。入力チャネル数を増やすために、最大3つのドーターボードをEVキット(別途注文)にカスケード接続することによって、さらに最大3つのデバイスをEVキットに接続することができます。
主な機能
- 8つの同時ADCチャネル入力(EVキットのみ)
- EVキットとドーターボードによる最大20*の同時ADCチャネル入力
- 電源入力用の4つのバナナジャック
- 信号入力用のEVキット/ドーターボードのチャネル0/1上のBNCコネクタ
- EVキットソフトウェアでの自動周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 産業用データ収集システム
- 医療用計測
- マルチ位相パワーシステム
- 電源保護リレー機器
技術資料
データシート | MAX11040Kの評価キット/ドーターボード | Jan 11, 2012 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 8つの同時ADCチャネル入力(EVキットのみ)
- EVキットとドーターボードによる最大20*の同時ADCチャネル入力
- 電源入力用の4つのバナナジャック
- 信号入力用のEVキット/ドーターボードのチャネル0/1上のBNCコネクタ
- EVキットソフトウェアでの自動周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 産業用データ収集システム
- 医療用計測
- マルチ位相パワーシステム
- 電源保護リレー機器
説明
MAX11040Kの評価キット(EVキット)は、ICの4チャネル同時サンプリングADCを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、このICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、2つのMAX11040KGUU+が出荷時にマザーボードに実装されています。入力チャネル数を増やすために、最大3つのドーターボードをEVキット(別途注文)にカスケード接続することによって、さらに最大3つのデバイスをEVキットに接続することができます。
このEVキットは、2つのMAX11040KGUU+が出荷時にマザーボードに実装されています。入力チャネル数を増やすために、最大3つのドーターボードをEVキット(別途注文)にカスケード接続することによって、さらに最大3つのデバイスをEVキットに接続することができます。
技術資料
データシート | MAX11040Kの評価キット/ドーターボード | Jan 11, 2012 |