先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX1036の評価キット Oct 01, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98評価ソフトウェア
  • 2線シリアルインタフェース
  • 完全実装およびテスト済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

説明

MAX1036の評価キット(EVキット)は、MAX1036の評価用に設計してあります。MAX1036は、2線シリアルインタフェース付きの8ビット4チャネル(2つの差動チャネル) ADCです。MAX1036評価キットボードは、標準モード(Sモード)、ファーストモード(Fモード)、およびハイスピードモード(HSモード)の3種類の標準2線シリアルインタフェース速度をサポートしていますが、この評価キットに付属のソフトウェアは標準モードのみをサポートしています。

付属のWindows® 95/98ソフトウェアはIBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートを使用して、2線シリアルインタフェース(Sモード)でプロセッサをエミュレートします。また、このWindowsソフトウェアでは使いやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しており、コントロールボタンとプルダウンメニュを使ってMAX1036の機能を実行できます。

パラレルポート利用可能なPCでMAX1036を総合評価する場合には、MAX1036EVKITをお求めください。

技術資料

データシート MAX1036の評価キット Oct 01, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。