MAX1011の評価キット
製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1011の評価キット | Feb 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 有効ビット数:5.85 (アナログ入力周波数20MHz)
- 電源およびグランド接続をアナログとディジタルで独立させた最適化PCBを使用
- シングルエンドまたは差動アナログ入力
- スクエアピンヘッダにより、ロジックアナライザとディジタル出力を容易に接続
- ADCのフルスケール利得範囲はユーザによって選択可能
- 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
アプリケーション/用途
説明
電源、アナログ入力およびディジタル出力コネクタにより、素子への接続を簡単に行うことができます。PCBは、可能な限り最高のダイナミック特性を保証するようにレイアウトが最適化されています。EVキットには、MAX1011が含まれています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1011の評価キット | Feb 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。