先頭に戻る

MAX1002およびMAX1003の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1002およびMAX1003の評価キット Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 有効ビット数:5.85 (アナログ入力周波数20MHz)
  • アナログとディジタルの電源およびグランドが独立 した最適化PCBを使用
  • IおよびQチャネルの両方に対してマッチングされたシングルエンドまたは差動アナログ入力
  • スクエアピンヘッダにより、ロジックアナライザとディジタル出力を容易に接続
  • ADCのフルスケール利得範囲はユーザによる選択可能
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX1002/MAX1003の評価キット(EVキット)は、60Msps MAX1002および90Msps MAX1003デュアル6ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の評価を容易にします。本キットには、内蔵発振器を電圧制御発振器(VCO)として動作させるために必要な基本的な部品が含まれています。各ボードは、簡単に外部クロックソース用に修正できます。

電源、アナログ入力およびディジタル出力コネクタにより、素子への接続が簡単に行うことができます。PCBは、可能な限り最高の動的性能を保証するようにレイアウトが最適化されています。EVキットには、MAX1002またはMAX1003が含まれています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1002およびMAX1003の評価キット Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。