MAX30110ACCEVKIT

MAX30110およびMAX30112の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX30110の評価キット(EVキット)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX30110およびMAX30112の迅速な評価を可能にします。MAX30110は標準SPI対応インタフェースに対応し、MAX30112はI2C対応インタフェースに対応します。このEVキットは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVキットは、MAX30110およびMAX30112の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVキットは3つのボードで構成されます。MAX30110_UC_ EVKITはメインのデータ収集ボードで、MAX30110_SFH7050_EVKITおよびMAX30110_OSB_EVKITはMAX30110デバイスが各種の光構成で配置されたセンサードータボードです。このEVキットはUSB電源を使用して給電され、AFEおよび加速度計用の+1.8VとLED用の+4.5Vを生成します。

このEVキットには24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX30110EWG+が実装されています。

MAX30110ACCEVKIT:ボード写真 MAX30110ACCEVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX30110を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX30110のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • USB給電式
  • ボード上に加速度計を実装

アプリケーション/用途

  • フィットネスウェアラブル機器
  • インイヤーウェアラブル機器
  • SpO2モニタリング機器
  • 腕時計型ウェアラブル機器

ツールおよびモデル

  • MAX30110ACCEVKIT ODB ファイル
  • ソフトウェア
    MAX30110 EV Kit Software