先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX30001Gの評価キット Jan 06, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Convenient Platform to Evaluate the MAX30001G
  • Many Easy-to-Reach Test Points
  • Measure Individual Supply Currents
  • Touchproof Cable Connectors
  • Windows® 7/8/10 Compatible GUI software
  • Fully Assembled and Tested
  • Facilitates IEC 60601-2-47 Compliance Testing
  • Ultra-Low-Power Design

アプリケーション/用途

  • 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • インピーダンスベースの心拍数検出
  • 呼吸および水分量モニタ
  • 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ

説明

The MAX30001G evaluation kit (EV kit) provides a single platform to evaluate the functionality and features of the MAX30001G with Biopotential (ECG and R-to-R) and Bioimpedance (BioZ) optimized for Galvanic Skin Response (GSR) measurement capabilities. The EV kit includes a MAX30001G evaluation kit (EV kit) and a MAX32630FTHR Cortex-M4F microcontroller for wearables. The MAX32630FTHR provides power to the MAX30001G EV kit and contains the firmware necessary to use the EV kit GUI program. The EV kit ships with jumpers installed and supply voltages set to typical operating values. Optional connections exist which can be shunted to make use of different functionalities.

This EV kit is not a medical device.

簡易ブロック図

MAX30001GEVKIT:ボード写真 MAX30001GEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX30001Gの評価キット Jan 06, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。