MAX30001の評価キット
製品の詳細
MAX30001の評価システム(EVシステム)は、生体電位(ECG、R-R、およびペース検出)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX30001の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30001の評価キット(EVキット)およびウェアラブル用Cortex-M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを搭載しています。MAX32630FTHRはMAX30001のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。
このEVシステムは医療装置ではありません。
MAX30001EVSYSによる生体インピーダンス(Bio-Z)の測定方法

主な機能
- MAX30001を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- 個別の消費電流を測定
- タッチプルーフケーブルコネクタ
- Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
- 超低電力設計
アプリケーション/用途
- 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- インピーダンスベースの心拍数検出
- 呼吸および水分量モニタ
- 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ
技術資料
データシート | MAX30001の評価キット | Aug 02, 2018 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- MAX30001を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- 個別の消費電流を測定
- タッチプルーフケーブルコネクタ
- Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
- 超低電力設計
アプリケーション/用途
- 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- インピーダンスベースの心拍数検出
- 呼吸および水分量モニタ
- 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ
説明
MAX30001の評価システム(EVシステム)は、生体電位(ECG、R-R、およびペース検出)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX30001の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30001の評価キット(EVキット)およびウェアラブル用Cortex-M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを搭載しています。MAX32630FTHRはMAX30001のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。
このEVシステムは医療装置ではありません。
MAX30001EVSYSによる生体インピーダンス(Bio-Z)の測定方法

技術資料
データシート | MAX30001の評価キット | Aug 02, 2018 |