先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX11410/MAX11410Aの評価キット Feb 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX11410/MAX11410Aの簡便な評価
  • USB給電式
  • 選択可能な電圧リファレンス実装(2.5V、1.25V)
  • オプションの外部クロック(2.4576MHz)
  • 絶縁型電源およびデジタル通信
  • 各種のサンプルレートおよびサンプルサイズ
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • プロットおよびレジスタ設定の保存が可能
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

説明

MAX11410の評価キット(EVキット)は、24ビットマルチチャネル低電力デルタシグマADCのMAX11410を実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このGUIはユーザーによる全レジスタの設定を可能にし、捕捉データの表示とヒストグラムおよびFFTの計算を行うグラフ作成ソフトウェアを内蔵しています。

技術資料

データシート MAX11410/MAX11410Aの評価キット Feb 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。