マキシムの超音波AFE ICは、高チャネル数のカート型およびポータブル超音波診断装置用に、画期的なレベルの性能を提供します。マキシムの完全集積型の超音波トランシーバ、レシーバ、およびトランスミッタは、通常は超音波AFEの設計に必要となる数千のディスクリート部品を置き換えることによって、省電力化、信頼性の向上、設計時間の短縮、および基板スペースの削減を実現します。
マキシムの高速アナログフロントエンド(HS AFE) ICは高速と低速データコンバータをシングルチップに組み合わせて、モバイル製品のサイズ、コスト、および電力目標に適合するのに役立ちます。高速AFE は高ダイナミック性能と超低電力用に最適化されており、フルデュプレックス(FD)またはハーフデュプレックス(HD)モードで動作する広帯域通信アプリ ケーションに最適です。高速AFEは低い初期投資と実証済みの性能で市場投入までの時間を短縮します。
参照:
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか