先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/data-converters

マキシムのデータコンバータのポートフォリオは、業界で最大のものの1つです。マキシムの多種多様なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デジタル-アナログコンバータ(DAC)、およびアナログフロントエンドICは、産業用、通信用、車載用、民生用の各製品など、さまざまなアプリケーションで使用することができます。

マキシムのADC製品のポートフォリオには、2Msps以下で優れた変換性能を提供する高精度アナログ-デジタルコンバータICや、2Gsps以上のサンプルレート向けに最適化された高速ADC ICが含まれます。マキシムの最新製品は、高速の変換速度と低消費電力で市場をリードする性能を提供します。マキシムの新しいアナログ-デジタルコンバータICの多くは、プログラマブルゲインアンプと高精度な電圧リファレンスを内蔵したADCのように、内蔵シグナルチェーン機能を提供します。

マキシムは、4~18ビットの分解能と4Gsps以上のサンプリングレートを備えた幅広いデジタル-アナログコンバータ(DAC) ICを提供しています。

マキシムの超音波AFE ICのラインアップは、高チャネル数のカート型およびポータブル超音波画像診断装置用に、画期的水準の性能を提供します。マキシムの完全集積型の超音波トランシーバ、レシーバ、およびトランスミッタは、超音波AFEの設計に通常必要となる何千個ものディスクリート部品を置き換えることによって、省電力、信頼性の向上、設計時間の短縮、および基板スペースの縮小を実現することができます。

マキシムは、基本的なデジタルポテンショメータのラインアップに加えて、電源オフ時に最後の設定されたワイパ位置を保持する不揮発性デジタルポテンショメータを提供しています。また、ワイパのパワーオンリセット(POR)位置をユーザー定義の値に設定することができるOTPデジタルポテンショメータも提供しています。

機器の電子較正の信頼性、コスト効率、および柔軟性の向上も実現します。マキシムは、較正アプリケーション用に最適化されたDAC、デジタルポテンショメータ、および電圧リファレンスを提供し、この重要な機能のデザインインを簡素化しています。

アナログ-デジタルコンバータ

マキシムのアナログ-デジタルコンバータは、高精度、高速(2Gsps)、および低電力に関して最適化されています。特製のデルタシグマADCは同時サンプリングを備え、PGAおよびリファレンスを内蔵し...

デジタル-アナログコンバータ(DAC)

マキシムは4~18ビットの分解能および4Gsps以上のサンプリングレートを備えた、業界最大級の品揃えのデジタル-アナログコンバータ(DAC)を提供しています。

アナログフロントエンド(AFE) IC

マキシムの高速AFE (アナログフロントエンド)は、フルデュプレックスまたはハーフデュプレックスモードで動作する広帯域通信向けの高ダイナミック性能と超低電力用に最適化されています。

デジタルポテンショメータ

マキシムのデジタルポテンショメータには、リニアとログテーパにおける揮発性と不揮発性デジポット、およびプログラマブル高精度分圧器の幅広いセレクションが含まれています。

較正用IC

マキシムは、較正アプリケーション向けに特に最適化されたDAC、デジタルポテンショメータ、および電圧リファレンスを提供しています。

Beyond-the-Rails技術

集積回路(IC)技術では、ステップアップおよび反転電源を内蔵させることによってデザイン内の電源レールの数を減らします。この技術はBeyond-the-Railsと呼ばれます。

参照:

お客様の声

アプリケーションノート

チュートリアル

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目のブログ

最新ブログ

ワイヤレスAndroidヘッドフォンから高精度のバッテリSOCデータを提供する

October 04, 2021

機器のバッテリと充電ケースは、長時間の動作を提供するのに十分なエネルギーを備えているでしょうか?

Keep the Lights On When Someone is Home

August 16, 2021

This blog discusses power outages and Maxim’s new solution for power backup in battery and line ...

信号モニタリングアプリケーションの診断機能を簡素化しつつ内部回路に給電する

June 16, 2021

産業用システムでは、機器内の奥深くに起因するフィールド側の障害を防止することができるかどうかが、自動化された工場などで連続したアップタイムを実現することができるか、それとも生産停止によって巨額...

インダクタの選択を容易にする2つのツール

May 28, 2021

EE-Sim設計ツールはユーザーのカスタム要件から始めて、基本的なインダクタの選択を含む包括的なコンバータ設計を1分足らずで提示します。しかし、インダクタの選択プロセスに深く立ち入り、もっと関...

Smart Wake-up for Security and Home Monitoring Cameras

May 19, 2021

A combination of the ultra- low power Artificial Intelligence (AI) processor and pattern recogni...

外出用バイタル監視およびゲームプラットフォーム

April 01, 2021

私のプロジェクトは、マキシムの低電力SIMO PMIC、m5残量ゲージ、およびセンサーを備えた「外出用」ゲームプラットフォームのデモです。このプラットフォームでは、バイタルを追跡したり、クラシ...

Assistant Excellence Conference - It Takes Two

March 12, 2021

The annual Assistant Excellence Conference (AEC) provides professional development for Maxim glo...

スマート化が進む家庭—しかしハッカーに対するセキュリティは大丈夫か?

March 09, 2021

確かに、自宅の照明、温度、セキュリティシステム、さらには家電製品までスマートフォンから制御することができるのは便利です。しかし、これらのモノのインターネット(IoT)機器は、ハッカーの侵入から...

Slash Power Dissipation with Maxim’s Industrial Protected Low-Side Digital Output Solution

February 23, 2021

Greatly reduce power dissipation and shrink form factor with a highly robust integrated digital ...

あなたの電気自動車にAMラジオは付いていますか?ないかも知れません

February 09, 2021

このデジタル時代でもAMラジオは依然として重要な役割を担っていますが、電気自動車(EV)でこの帯域を提供するのは難しい課題です。

小型ショットキーダイオードが同期整流コンバータのノイズをどのように最小化するか

February 01, 2021

小型のショットキーダイオードがノイズの最小化にどのように役立つかを探求し、この技法がどのような場合にどのように有効かについての理解を深めましょう。

センサー/マスターの設計入門書、IO-Linkハンドブック

January 22, 2021

IO-Linkプロトコルは、柔軟な生産を可能にすることによって工場のスループットと操業効率の向上に寄与している技術の1つです。このプロトコルを介して、従来のセンサーはインテリジェントセンサーに...

機械に乗っ取られる?

December 15, 2020

スマートなコネクテッド製品がより高い知能を獲得していくと、ついにはそうした機械に乗っ取られる日が来るのでしょうか。

Understand When and Why System Reliability Matters

December 15, 2020

Get a better understanding of when and why system reliability is important and how a low-power m...

How Signal-Chain ICs Form Foundation for Smart-Grid Equipment

December 15, 2020

See why Beijing Sifang Automation chose Maxim signal-chain ICs for its high-performance power-gr...

How to Get 20% More Battery Life for Your Wearables and IoT Designs

December 15, 2020

Learn how single-inductor, multiple-output (SIMO) PMICs extend battery life for wearable technol...

Is Your Wearable Equipped to Support Remote Patient Monitoring?

December 15, 2020

Understand how wearables are fueling remote patient monitoring and what’s needed for accurate bi...

Biosensors Detect Sleep Apnea Via Wearable, Home-Based Test

December 15, 2020

Learn how Ectosense developed a reliable home sleep apnea test based on a wearable device design...

Wearable Flags Health Changes in Seniors Via Biosensors and Predictive Analytics

December 15, 2020

Learn how CarePredict is giving seniors and their loved ones peace of mind with its wearable hea...

Here’s an Easier Way to Keep Your IoT Devices Safe from Hackers

December 15, 2020

Learn how a new cryptographic coprocessor makes it easy to implement end-to-end encryption and o...

ビデオ


スマートフォースセンサーのヒューマンマシンインタフェース(HMI)のデモ(日本語字幕)
2:58 April 27, 2016


Micro PLCユニバーサルアナログ入力カード
5:37 December 04, 2015


DACの仕様を理解する
24:00 March 15, 2019

注目製品

Product Image

MAX11192

高精度および高速度によってより高精度の測定を実現
Product Image

MAX11168

小型サイズに実装、真のバイポーラ範囲によって測定品質を向上
Product Image

MAX11410

高精度センサー測定およびより効率的なシステム設計用に最適化

リファレンスデザイン

Product Image

MAXREFDES82

プラットフォーム上に置かれた物体(最大780g)の重量および重心位置を表示する産業用センサー。
Product Image

MAXREFDES61

絶縁型電源およびデータを備えた次世代超小型PLC用の完全なアナログフロントエンド
Product Image

MAXREFDES74

高精度、低電力データコンバータによって高速、高精度データ収集を実行