先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX31091の評価キット Jun 05, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX31091の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載インフォテイメント
  • エンジン制御ユニット(ECU)機器
  • ナビゲーション

説明

MAX31091の評価キット(EVキット)は、自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillatorのMAX31091を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作します。また、このEVキットはディザ率(ディザなし、1%、2%、および4%)を制御するためのヘッダピンを提供します。クロック出力用のSMAコネクタが内蔵されているため、試験装置を容易に接続することができます。

技術資料

データシート MAX31091の評価キット Jun 05, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。