DS1070K

オシレータの評価キット

このEVキットは、8ピンµSOPまたは8ピンSOパッケージの様々なEconOscillatorを評価するEVキットです。


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

EconOscillatorプログラミングキットのDS1070Kは、ダラスセミコンダクタの2線式EconOscillator™製品の評価および新規設計の試作用にプログラミングするための総合ハードウェア/ソフトウェアソリューションです。このキットは、DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)に対応しています。

主な特長

  • DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)のレジスタのプログラミングと読取り
  • 搭載した設定計算器が所望の周波数に必要な設定値を算出
  • Win95/WinNT 4.0対応のソフトウェア
  • 8ピンµSOPおよび8ピンSOデバイス用ZIFソケット
  • 動作電圧:2.7V~5.5V

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS1070K 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート