先頭に戻る
Analog
Product Tree
/content/maximintegrated/ja/products/analog/clock-generation-distribution/silicon-crystal-oscillators
プロセッサ制御またはスタンドアロンの固体発振器 周波数が素早く変更可能 2つの低ジッタ同期固定周波数出力 2線式シリアルインタフェース 周波数出力:4.87kHz~66.666MHz、±1.25%変動(温度と電圧に対して) 初期許容誤差:±0.5% 不揮発性メモリの周波数設定 2.7V~3.6Vの単一電源 外付け部品不要 パワーダウンモード 同期出力ゲーティング
ユーザプログラマブル周波数シンセサイザ 4.1kHz~66MHzの範囲でプログラマブル 2つの同期出力 基準発振器出力:4.13MHz~66MHz 主発振器出力:4.1kHz~66MHz 3.0V~3.6Vの単一電源 3つの分解能オプション 2線式シリアルインタフェース 絶対精度:0.75% 不揮発性(NV)周波数設定値 外付けタイミング部品不要 パワーダウンモード
プロセッサ制御またはスタンドアロンの固体発振器 周波数が素早く変更可能 2つの低ジッタ同期固定周波数出力 2線式シリアルインタフェース 周波数出力:4.87kHz~66.666MHz、±1.25%変動(温度と電圧に対して) 初期許容誤差:±0.5% 不揮発性メモリの周波数設定 2.7V~3.6Vの単一電源 外付け部品不要 パワーダウンモード 同期出力ゲーティング
ユーザプログラマブル周波数シンセサイザ 4.1kHz~66MHzの範囲でプログラマブル 2つの同期出力 基準発振器出力:4.13MHz~66MHz 主発振器出力:4.1kHz~66MHz 3.0V~3.6Vの単一電源 3つの分解能オプション 2線式シリアルインタフェース 絶対精度:0.75% 不揮発性(NV)周波数設定値 外付けタイミング部品不要 パワーダウンモード
シリコンおよび水晶発振器(オシレータ)
シリコンおよび水晶発振器(オシレータ)
参照:
スペクトラム拡散技術について

DS1077 EconOscillator™/分周器
DS1077は、外付け部品不要の2出力プログラマブル固定周波数発振器です。DS1077は、プロセッサ制御の周波数シンセサイザまたはスタンドアロン発振器として使用できます。同期した2種類の出力動...
- プロセッサ制御またはスタンドアロンの固体発振器
- 周波数が素早く変更可能
- 2つの低ジッタ同期固定周波数出力
- 2線式シリアルインタフェース
- 周波数出力:8.1kHz~133MHz
- 温度に対する変動:±0.5% (+25℃~+70℃)
- 初期許容誤差:±0.5%
- 不揮発性(NV)メモリ周波数設定
- 5Vの単一電源
- 外付け部品不要
- パワーダウンモード
- 同期出力ゲーティング

DS1086 スペクトラム拡散EconOscillator
DS1086 EconOscillator™は、260kHz~133MHzの周波数のスペクトラム拡散(ディザ重畳)方形波出力を発生するプログラマブルクロック発振器です。ディザ重畳出力に、プログ...
- ユーザプログラマブル方形波発生器
- プログラマブル周波数:260kHz~133MHz
- 2%または4%のディザ重畳出力が選択可能
- グリッチのない出力イネーブル制御
- 2線式シリアルインタフェース
- 不揮発性メモリ設定値
- 5Vの電源
- 外付けタイミング部品不要
- パワーダウンモード
- マスタ周波数のステップサイズ:10kHz
- EMI低減

DS1090 低周波数、スペクトラム拡散EconOscillator
DS1090は、スイッチモード電源や低周波数アプリケーションの外部クロックとして使用される低コストのディザ重畳発振器です。ディザ重畳またはスイープ機能によって、電源から放射される基本周波および...
- 低コスト、スペクトラム拡散EconOscillator™
- 簡単なユーザプログラミング
- プログラマブル出力周波数:125kHz~8MHz
- プログラマブルディザパーセント値:0%~8%
- ディザ速度はプログラマブル(fMOSC / 512、1024、2048、または4096)
- 単一電源動作:3.0V~5.5V
- CMOS/TTL対応出力
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃

DS1077L 3V、EconOscillator/分周器
DS1077Lは、外付け部品不要の2出力プログラマブル固定周波数発振器です。DS1077Lは、プロセッサ制御の周波数シンセサイザ、またはスタンドアロン発振器として使用できます。同期した2つの出...

DS4M200 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1088C 固定周波数EconOscillator™
DS1088Cは、外付けタイミング部品なしで方形波出力を生成する低コストのクロックジェネレータです。この固定周波数オシレータは、出荷時に較正済みの133MHzの周波数で提供されます。このデバイ...
- 出荷時設定済み133MHz方形波ジェネレータ
- シングル出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃

DS4M133 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1050 5ビット、プログラマブル、1kHz、5kHz、10kHzおよび25kHzパルス幅変調器
プログラマブル、5ビット、パルス幅変調器DS1050は、2線式アドレス指定可能制御インタフェースが特長です。DS1050は、2.7V~5.5Vの電源で動作します。PWM出力は、0V~VCCの振...
- シングル5ビット、プログラマブル、パルス幅変調器(PWM)
- 調整可能なデューティサイクル:0%~100%
- 2.7V~5.5V動作
- 標準周波数:1kHz、5kHz、10kHz、および25kHz
- 2線式アドレス指定可能インタフェース
- パッケージ:8ピン(150mil) SOICと8ピン(118mil) µSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃

DS1091L 自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillator™
DS1091Lは、±0.25%の公称精度を備える、130kHz~66.6MHzの出力周波数に出荷時設定される低コストのクロックジェネレータです。このデバイスは、ディザの大きさとディザレートを端...
- スペクトラム拡散クロック出力:130kHz~66.6MHz
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 温度および電圧の全範囲での精度:±1.75%
- 出荷時設定済み
- 中心ディザ(DS1091LUA)または下方ディザ(DS1091LUB)スペクトラム拡散出力
- 端子で選択可能な中心ディザの大きさ:0%、±1%、±2%、または±4%
- 端子で選択可能な下方ディザの大きさ:0%、-2%、-4%、または-8%
- 端子で選択可能なディザレート
- 電源動作:3.0V~3.6V
- 鉛フリーの8ピンµMAXパッケージ

DS4077 50MHz~122.88MHz VCXO
DS4077は、基地局、テレコム/データ通信、およびワイヤレスアプリケーションにおいてリファレンスクロックを生成するように設計された高集積電圧制御水晶発振器(VCXO)です。DS4077は、基...
- 周波数:50MHz~122.88MHz
- 動作電圧:3.135V~3.465V
- 低ジッタ:< 0.8psRMS
- 絶対引き込み範囲(APR):±69ppm
- 出力オプション:
- LVCMOS出力バッファ
- LVDSコンプリメンタリ出力バッファ
- チューニング範囲:最低±110ppm (+25℃)
- 14mm x 9mm x 3.06mmのプラスチックLGAパッケージ

MAX7375 3ピンシリコン発振器
MAX7375は、3V、3.3V、および5VアプリケーションでマイクロコントローラおよびUARTのクロックソースとして使用されるセラミック共振子、水晶、および水晶発振器モジュールを置き換える低...
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 出荷時トリミング済みの発振器(600kHz~9.99MHz)
- 外付け部品不要
- 出力ドライブ電流:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度ドリフト:±50ppm/℃
- 高速スタートアップ時間:5µs
- 最高のデューティサイクル:40%~60%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 超低EMI感受性 - ハイインピーダンスノードなし
- 超低ジッタ:160psP-P (8MHz)
- 小型表面実装パッケージ(SC70)
- 温度範囲:-40℃~+125℃

DS1089L 3.3Vセンタースペクトラム拡散EconOscillator™
DS1089Lは、周波数130kHz~66.6MHzのスペクトラム拡散(ディザ方式)方形波出力を生成するクロック発生器です。DS1089Lは、特定の周波数に調整して出荷されます。DS1089L...
- 出荷時調整済み方形波発生器:33.3MHz~66.6MHz
- 中央周波数はディザパーセント値に関係なく一定
- 外付けタイミング部品不要
- EMIの低減
- 可変ディザ周波数
- 分周器を使用してユーザ調整可能な周波数:最低130kHz (マスタ発振器の周波数に依存)
- ディザ出力は選択可能:±1%、±2%、±4%、または±8%
- グリッチレス出力イネーブル制御
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 不揮発性の設定値
- パワーダウンモード
- 出力パワーダウン/ディセーブルモードを設定可能

MAX7377 低電力周波数スイッチングのシリコン発振器
リセット付きのデュアル速度シリコン発振器のMAX7377は、セラミック共振子、水晶、水晶発振モジュール、およびディスクリートリセット回路に取って代わる製品です。このデバイスは、3V、3.3V、...
- 動作電源:2.7V~5.5V
- 高精度の高速600kHz~10MHz発振器
- 高精度の低速32kHz発振器
- 高速と低速をグリッチなしで常時切替え可能
- クロック出力駆動性能:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度係数:±50ppm/℃
- デューティサイクル:50%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 低ジッタ:160ps(P-P) (8MHzの場合) (PLLなし)
- 高速モード動作電流:3mA (8MHzの場合)
- 低速モード動作電流:13µA (32kHzの場合)
- 温度範囲:-40℃~+125℃

DS4M125 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ
DS1085Lは、外付けのタイミング部品不要の2出力周波数シンセサイザです。これは、スタンドアロン発振器、またはダイナミックにプログラムされたプロセッサ制御の周辺装置として利用できます。内部の...

DS4100H 100MHz HCSLクロック発振器
DS4100Hは、低ジッタの100MHzクロック発振器で、高速電流ステアリングロジック(HCSL)出力を備えています。この製品は、1つの5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、ATカッ...
- 出力周波数:100MHz
- 動作電圧:3.3V ±5%
- HCSL出力
- 位相ジッタ(RMS):0.9ps (typ)
- 全電圧範囲、全温度範囲、10年の経時変化での周波数安定性:±39ppm
- 出力イネーブル(OE)制御入力
- 5mm x 3.2mm x 1.49mmのセラミックパッケージ(LCCC)
- Pbフリー/RoHS準拠

DS1086LPMB1 DS1086LPMB1ペリフェラルモジュール
DS1086LPMB1ペリフェラルモジュールは、3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator™のDS1086LをI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステム...
- ユーザー設定が可能な方形波:130kHz~66.6MHz
- 外付けタイミング部品不要
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 出力ヘッダによって外部回路の制御信号へのアクセスを提供
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

DS4625 3.3Vデュアル出力LVPECLクロック発振器
DS4625は、デュアル出力、低ジッタのクロック発振器で、100MHz~625MHzの範囲の周波数出力ペアの組合せを生成することができます。このデバイスは、1つの5.0mm x 3.2mmの表...
- 標準的なクロック出力周波数:100MHz、125MHz、150MHz、156.25MHz、および200MHz
- 位相ジッタ:0.7ps RMS以下(typ) (12kHz~20MHz)
- LVPECL出力
- 動作電圧:+3.3V ±10%
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 優れた電源ノイズ除去
- 5.0mm x 3.2mmのセラミックLCCCパッケージ
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1088 固定周波数EconOscillator™
DS1088Lは、外付けタイミング部品を使用せずに方形波出力を生成する低コストのクロック発生器です。この固定周波数発振器は、312kHz~133MHzの周波数に較正して出荷されます。DS108...
- 出荷時調整済みの方形波発生器:312kHz~133MHz
- 単一出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 温度および電圧変化に対する周波数許容誤差:1.0%
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃

DS1077 EconOscillator™/分周器
DS1077は、外付け部品不要の2出力プログラマブル固定周波数発振器です。DS1077は、プロセッサ制御の周波数シンセサイザまたはスタンドアロン発振器として使用できます。同期した2種類の出力動...
- プロセッサ制御またはスタンドアロンの固体発振器
- 周波数が素早く変更可能
- 2つの低ジッタ同期固定周波数出力
- 2線式シリアルインタフェース
- 周波数出力:8.1kHz~133MHz
- 温度に対する変動:±0.5% (+25℃~+70℃)
- 初期許容誤差:±0.5%
- 不揮発性(NV)メモリ周波数設定
- 5Vの単一電源
- 外付け部品不要
- パワーダウンモード
- 同期出力ゲーティング

DS1086 スペクトラム拡散EconOscillator
DS1086 EconOscillator™は、260kHz~133MHzの周波数のスペクトラム拡散(ディザ重畳)方形波出力を発生するプログラマブルクロック発振器です。ディザ重畳出力に、プログ...
- ユーザプログラマブル方形波発生器
- プログラマブル周波数:260kHz~133MHz
- 2%または4%のディザ重畳出力が選択可能
- グリッチのない出力イネーブル制御
- 2線式シリアルインタフェース
- 不揮発性メモリ設定値
- 5Vの電源
- 外付けタイミング部品不要
- パワーダウンモード
- マスタ周波数のステップサイズ:10kHz
- EMI低減

DS1090 低周波数、スペクトラム拡散EconOscillator
DS1090は、スイッチモード電源や低周波数アプリケーションの外部クロックとして使用される低コストのディザ重畳発振器です。ディザ重畳またはスイープ機能によって、電源から放射される基本周波および...
- 低コスト、スペクトラム拡散EconOscillator™
- 簡単なユーザプログラミング
- プログラマブル出力周波数:125kHz~8MHz
- プログラマブルディザパーセント値:0%~8%
- ディザ速度はプログラマブル(fMOSC / 512、1024、2048、または4096)
- 単一電源動作:3.0V~5.5V
- CMOS/TTL対応出力
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃

DS1077L 3V、EconOscillator/分周器
DS1077Lは、外付け部品不要の2出力プログラマブル固定周波数発振器です。DS1077Lは、プロセッサ制御の周波数シンセサイザ、またはスタンドアロン発振器として使用できます。同期した2つの出...

DS4M200 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1088C 固定周波数EconOscillator™
DS1088Cは、外付けタイミング部品なしで方形波出力を生成する低コストのクロックジェネレータです。この固定周波数オシレータは、出荷時に較正済みの133MHzの周波数で提供されます。このデバイ...
- 出荷時設定済み133MHz方形波ジェネレータ
- シングル出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃

DS4M133 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1050 5ビット、プログラマブル、1kHz、5kHz、10kHzおよび25kHzパルス幅変調器
プログラマブル、5ビット、パルス幅変調器DS1050は、2線式アドレス指定可能制御インタフェースが特長です。DS1050は、2.7V~5.5Vの電源で動作します。PWM出力は、0V~VCCの振...
- シングル5ビット、プログラマブル、パルス幅変調器(PWM)
- 調整可能なデューティサイクル:0%~100%
- 2.7V~5.5V動作
- 標準周波数:1kHz、5kHz、10kHz、および25kHz
- 2線式アドレス指定可能インタフェース
- パッケージ:8ピン(150mil) SOICと8ピン(118mil) µSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃

DS1091L 自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillator™
DS1091Lは、±0.25%の公称精度を備える、130kHz~66.6MHzの出力周波数に出荷時設定される低コストのクロックジェネレータです。このデバイスは、ディザの大きさとディザレートを端...
- スペクトラム拡散クロック出力:130kHz~66.6MHz
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 温度および電圧の全範囲での精度:±1.75%
- 出荷時設定済み
- 中心ディザ(DS1091LUA)または下方ディザ(DS1091LUB)スペクトラム拡散出力
- 端子で選択可能な中心ディザの大きさ:0%、±1%、±2%、または±4%
- 端子で選択可能な下方ディザの大きさ:0%、-2%、-4%、または-8%
- 端子で選択可能なディザレート
- 電源動作:3.0V~3.6V
- 鉛フリーの8ピンµMAXパッケージ

DS4077 50MHz~122.88MHz VCXO
DS4077は、基地局、テレコム/データ通信、およびワイヤレスアプリケーションにおいてリファレンスクロックを生成するように設計された高集積電圧制御水晶発振器(VCXO)です。DS4077は、基...
- 周波数:50MHz~122.88MHz
- 動作電圧:3.135V~3.465V
- 低ジッタ:< 0.8psRMS
- 絶対引き込み範囲(APR):±69ppm
- 出力オプション:
- LVCMOS出力バッファ
- LVDSコンプリメンタリ出力バッファ
- チューニング範囲:最低±110ppm (+25℃)
- 14mm x 9mm x 3.06mmのプラスチックLGAパッケージ

MAX7375 3ピンシリコン発振器
MAX7375は、3V、3.3V、および5VアプリケーションでマイクロコントローラおよびUARTのクロックソースとして使用されるセラミック共振子、水晶、および水晶発振器モジュールを置き換える低...
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 出荷時トリミング済みの発振器(600kHz~9.99MHz)
- 外付け部品不要
- 出力ドライブ電流:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度ドリフト:±50ppm/℃
- 高速スタートアップ時間:5µs
- 最高のデューティサイクル:40%~60%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 超低EMI感受性 - ハイインピーダンスノードなし
- 超低ジッタ:160psP-P (8MHz)
- 小型表面実装パッケージ(SC70)
- 温度範囲:-40℃~+125℃

DS1089L 3.3Vセンタースペクトラム拡散EconOscillator™
DS1089Lは、周波数130kHz~66.6MHzのスペクトラム拡散(ディザ方式)方形波出力を生成するクロック発生器です。DS1089Lは、特定の周波数に調整して出荷されます。DS1089L...
- 出荷時調整済み方形波発生器:33.3MHz~66.6MHz
- 中央周波数はディザパーセント値に関係なく一定
- 外付けタイミング部品不要
- EMIの低減
- 可変ディザ周波数
- 分周器を使用してユーザ調整可能な周波数:最低130kHz (マスタ発振器の周波数に依存)
- ディザ出力は選択可能:±1%、±2%、±4%、または±8%
- グリッチレス出力イネーブル制御
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 不揮発性の設定値
- パワーダウンモード
- 出力パワーダウン/ディセーブルモードを設定可能

MAX7377 低電力周波数スイッチングのシリコン発振器
リセット付きのデュアル速度シリコン発振器のMAX7377は、セラミック共振子、水晶、水晶発振モジュール、およびディスクリートリセット回路に取って代わる製品です。このデバイスは、3V、3.3V、...
- 動作電源:2.7V~5.5V
- 高精度の高速600kHz~10MHz発振器
- 高精度の低速32kHz発振器
- 高速と低速をグリッチなしで常時切替え可能
- クロック出力駆動性能:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度係数:±50ppm/℃
- デューティサイクル:50%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 低ジッタ:160ps(P-P) (8MHzの場合) (PLLなし)
- 高速モード動作電流:3mA (8MHzの場合)
- 低速モード動作電流:13µA (32kHzの場合)
- 温度範囲:-40℃~+125℃

DS4M125 LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器
DS4M125/DS4M133/DS4M200は、LVPECLまたはLVDS出力を備えたマージン機能付きクロック発振器です。これらの製品は、5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、AT...
- 周波数マージン機能:±5%
- 公称クロック出力周波数:125MHz、133.33MHz、および200MHz
- ジッタ:0.9ps RMS以下(12kHz~20MHzの場合)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 動作電圧:3.3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 消費電流:100mA未満(3.3Vの場合)
- 優れた電源ノイズ除去
- パッケージ:5mm x 3.2mmのセラミックLCCC
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ
DS1085Lは、外付けのタイミング部品不要の2出力周波数シンセサイザです。これは、スタンドアロン発振器、またはダイナミックにプログラムされたプロセッサ制御の周辺装置として利用できます。内部の...

DS4100H 100MHz HCSLクロック発振器
DS4100Hは、低ジッタの100MHzクロック発振器で、高速電流ステアリングロジック(HCSL)出力を備えています。この製品は、1つの5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、ATカッ...
- 出力周波数:100MHz
- 動作電圧:3.3V ±5%
- HCSL出力
- 位相ジッタ(RMS):0.9ps (typ)
- 全電圧範囲、全温度範囲、10年の経時変化での周波数安定性:±39ppm
- 出力イネーブル(OE)制御入力
- 5mm x 3.2mm x 1.49mmのセラミックパッケージ(LCCC)
- Pbフリー/RoHS準拠

DS1086LPMB1 DS1086LPMB1ペリフェラルモジュール
DS1086LPMB1ペリフェラルモジュールは、3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator™のDS1086LをI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステム...
- ユーザー設定が可能な方形波:130kHz~66.6MHz
- 外付けタイミング部品不要
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 出力ヘッダによって外部回路の制御信号へのアクセスを提供
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

DS4625 3.3Vデュアル出力LVPECLクロック発振器
DS4625は、デュアル出力、低ジッタのクロック発振器で、100MHz~625MHzの範囲の周波数出力ペアの組合せを生成することができます。このデバイスは、1つの5.0mm x 3.2mmの表...
- 標準的なクロック出力周波数:100MHz、125MHz、150MHz、156.25MHz、および200MHz
- 位相ジッタ:0.7ps RMS以下(typ) (12kHz~20MHz)
- LVPECL出力
- 動作電圧:+3.3V ±10%
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 優れた電源ノイズ除去
- 5.0mm x 3.2mmのセラミックLCCCパッケージ
- 出力イネーブル/ディセーブル

DS1088 固定周波数EconOscillator™
DS1088Lは、外付けタイミング部品を使用せずに方形波出力を生成する低コストのクロック発生器です。この固定周波数発振器は、312kHz~133MHzの周波数に較正して出荷されます。DS108...
- 出荷時調整済みの方形波発生器:312kHz~133MHz
- 単一出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 温度および電圧変化に対する周波数許容誤差:1.0%
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃
Designing a Temperature-Based Heating System for an Automotive Engine Preheater
Learn how to design hardware for a temperature-based heating system for a vehicle that has an en...
Intelligent Lighting Controller Measures Ambient Light and Tracks Time
Learn how to design an intelligent lighting controller that measures ambient light with an ambie...
Designing a Temperature-Based Heating System for an Automotive Engine Preheater
Learn how to design hardware for a temperature-based heating system for a vehicle that has an en...
Intelligent Lighting Controller Measures Ambient Light and Tracks Time
Learn how to design an intelligent lighting controller that measures ambient light with an ambie...
マキシムは高信頼性および低コストのシリコンオシレータおよび高精度の水晶発振器モジュールを提供しています。
マキシムのシリコンオシレータは水晶ベースのソリューションの代わりとなる高信頼性および低コストのタイミングソリューションを設計者に提供します。これ らすべてを電気的におこなうソリューションには機械的な素子が一切ないため、湿気、埃、振動、および電磁妨害(EMI)に対して耐性があります。
マキシムの水晶発振器モジュールは、全温度範囲で業界最高レベルの精度、周波数の安定性、および最高の位相ノイズとジッタ機能セットが得られる最も高精度なタイミングソリューションを提供しています。