先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/clock-generation-distribution/clock-synthesis-generation

クロック合成および生成

DS1080CL スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ

DS1080CL スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ

DS1080CLは、8MHz~64MHzのスペクトラム拡散クロック出力を生成するためのフェーズロックループ(PLL)を内蔵した、低ジッタ、水晶ベースのクロックジェネレータです。このデバイスは、...
  • 8MHz~64MHzのスペクトラム拡散クロックを生成
  • 選択可能なクロック逓倍率:1x、2x、および4x
  • センタースペクトラム拡散ディザリング
  • 選択可能なスペクトラム拡散変調度:±0.5%、±1.0%、および±1.5%
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • 小さいサイクル間ジッタ
  • ハイインピーダンス出力となるパワーダウンモード
  • 低消費電力
  • 単一電源動作:3.0V~3.6V
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 小型8ピンµSOPパッケージ

MAX9485EVKIT MAX9485の評価キット

MAX9485の評価キット(EVキット)は、プログラマブルな複数出力クロックジェネレータのMAX9485を評価します。このEVキットは、27MHz固定のリファレンスクロック出力、CLK0、およ...
  • 低い単一電源:3.3V
  • 制御された50Ωコプラナトレース
  • I²Cインタフェースまたは内蔵ハードワイヤオプションによる出力クロックの選択
  • 完全実装および試験済み
MAX31D80 スペクトラム拡散クロックジェネレータ

MAX31D80 スペクトラム拡散クロックジェネレータ

MAX31C80/MAX31D80は、入力クロックまたは水晶から2MHz~134MHzのクロックを生成する位相ロックループ(PLL)を備えたスペクトラム拡散クロックジェネレータです。PLLは、...
  • スペクトラム拡散クロックジェネレータ:2MHz~134MHz
  • 入力は、8MHz~34MHzの水晶または8MHz~134MHzのクロックが使用可能
  • 出荷時設定可能な出力周波数範囲:2MHz~134MHz
  • 低周波数で低コスト水晶を使用して高周波数を生成
  • 内蔵PLLはスペクトラム拡散周波数変調が可能
  • スペクトラム拡散周波数変調を下方または中心ディザ
  • ユーザー設定可能なスペクトラム拡散ディザ振幅
  • 低いサイクルごとのジッタ
  • 電源電圧:3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX31180 スペクトラム拡散水晶乗算器

MAX31180 スペクトラム拡散水晶乗算器

MAX31180は、位相ロックループ(PLL)を内蔵した低ジッタ、水晶ベースのクロックジェネレータで、16MHz~134MHzのスペクトラム拡散クロック出力を生成します。このデバイスは、端子設...
  • スペクトラム拡散クロックを生成:16MHz~134MHz
  • 選択可能なクロック乗算器の逓倍率:1x、2x、および4x
  • 中心スペクトラム拡散ディザリング
  • 選択可能なスペクトラム拡散変調率:±0.5%、±1.0%、および±1.5%
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • 低サイクル間ジッタ
  • ハイインピーダンス出力のパワーダウンモード
  • 低消費電力
  • 単一電源動作:3.0V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型8リードµSOPパッケージ
  • AEC-Q100認定(MAX31180AUA/V+のみ)
MAX31C80 スペクトラム拡散クロックジェネレータ

MAX31C80 スペクトラム拡散クロックジェネレータ

MAX31C80/MAX31D80は、入力クロックまたは水晶から2MHz~134MHzのクロックを生成する位相ロックループ(PLL)を備えたスペクトラム拡散クロックジェネレータです。PLLは、...
  • スペクトラム拡散クロックジェネレータ:2MHz~134MHz
  • 入力は、8MHz~34MHzの水晶または8MHz~134MHzのクロックが使用可能
  • 出荷時設定可能な出力周波数範囲:2MHz~134MHz
  • 低周波数で低コスト水晶を使用して高周波数を生成
  • 内蔵PLLはスペクトラム拡散周波数変調が可能
  • スペクトラム拡散周波数変調を下方または中心ディザ
  • ユーザー設定可能なスペクトラム拡散ディザ振幅
  • 低いサイクルごとのジッタ
  • 電源電圧:3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)
DS1080L スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ

DS1080L スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ

DS1080Lは、16MHz~134MHzのスペクトラム拡散クロック出力を生成する位相ロックループ(PLL)を内蔵する低ジッタの水晶ベースクロック発生器です。このデバイスは、端子の設定でクロッ...
  • スペクトラム拡散クロックを生成:16MHz~134MHz
  • クロックマルチプライヤレートを選択可能:1倍、2倍、および4倍
  • センタースペクトラム拡散ディザリング
  • スペクトラム拡散変調の大きさを選択可能:±0.5%、±1.0%、および±1.5%
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • 小さいサイクル間ジッタ
  • ハイインピーダンス出力のパワーダウンモード
  • 低消費電力
  • 単一電源動作:3.0V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型8端子µSOPパッケージ

MAX31180EVKIT MAX31180の評価キット

MAX31180の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散水晶逓倍器のMAX31180を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、内蔵の水...
  • MAX31180AUA+の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
    • 低ピークサイクル間ジッタ:75ns (typ)
    • 設定可能なクロックマルチプライヤ
    • 選択可能なスペクトラム拡散の大きさ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
DS1181L LCDパネル用、20MHz~134MHzスペクトラム拡散クロック変調器

DS1181L LCDパネル用、20MHz~134MHzスペクトラム拡散クロック変調器

DS1181Lは、高クロック周波数ベースのディジタル電子機器におけるEMIを低減するスペクトラム拡散クロック変調器ICです。 内蔵位相ロックループ(PLL)によって、DS1181Lは20MHz...
  • センタースペクトラム拡散ディザリングで20MHz~134MHzのクロックを変調
  • 選択可能なスペクトラム拡散変調強度:
    • ±0.5%
    • ±1.0%
    • ±1.5%
    • ±2.0%
  • 小さいサイクル間ジッタ:75ps
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • Alliance/PulseCore SemiconductorのP2040シリーズデバイスとピン互換
  • クロック出力のディセーブル
  • 低コスト
  • 低消費電力
  • 単一電源電圧:3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型8ピンTSSOPパッケージ
印刷可能なデータシート
DS1081L LCDパネル用スペクトラム拡散クロック変調器

DS1081L LCDパネル用スペクトラム拡散クロック変調器

DS1081Lは、高クロック周波数ベースのデジタル電子機器におけるEMIを低減するスペクトラム拡散クロック変調器ICです。 内蔵の位相ロックループ(PLL)によって、DS1081Lは20MHz...
  • 中心スペクトラム拡散ディザリングで20MHz~134MHzのクロックを変調
  • 選択可能なスペクトラム拡散変調振幅:
    • ±0.5%
    • ±1.0%
    • ±1.5%
    • ±2.0%
  • 小さいサイクル間ジッタ:75ps
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • Alliance/PulseCore SemiconductorのP2040シリーズデバイスとピンコンパチブル
  • クロック出力のディセーブル
  • 低消費電力
  • 単一電圧源:3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型8ピンTSSOPパッケージ
印刷可能なデータシート
MAX9472 デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ

MAX9472 デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ

MAX9471/MAX9472は汎用クロックジェネレータで、民生用および通信アプリケーションに最適です。MAX9471/MAX9472は、4MHz~200MHzの範囲で個別に設定可能なバッファ...
  • 5MHz~50MHzの入力クロックリファレンス
  • 水晶または入力クロックベースのリファレンス
  • バッファ出力付き、2つのフラクショナルNフィードバックPLL (4MHz~200MHz)
  • リファレンスクロックの2つのバッファ出力
  • 出荷時プリセットされたPLL周波数のOTPを利用可能(お問い合わせください)
  • ビデオまたはオーディオクロック用にI²Cインタフェースまたは3レベルロジック端子を通じてプログラマブル
  • 低RMSジッタPLL (45MHzの場合14ps)
  • 調整範囲が±200ppmのVCXOを内蔵
  • 20ピンTQFNおよび14ピンTSSOPパッケージで提供
  • 電源:+3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
印刷可能なデータシート
MAX9471 デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ

MAX9471 デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ

MAX9471/MAX9472は汎用クロックジェネレータで、民生用および通信アプリケーションに最適です。MAX9471/MAX9472は、4MHz~200MHzの範囲で個別に設定可能なバッファ...
  • 5MHz~50MHzの入力クロックリファレンス
  • 水晶または入力クロックベースのリファレンス
  • バッファ出力付き、2つのフラクショナルNフィードバックPLL (4MHz~200MHz)
  • リファレンスクロックの2つのバッファ出力
  • 出荷時プリセットされたPLL周波数のOTPを利用可能(お問い合わせください)
  • ビデオまたはオーディオクロック用にI²Cインタフェースまたは3レベルロジック端子を通じてプログラマブル
  • 低RMSジッタPLL (45MHzの場合14ps)
  • 調整範囲が±200ppmのVCXOを内蔵
  • 20ピンTQFNおよび14ピンTSSOPパッケージで提供
  • 電源:+3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
印刷可能なデータシート
MAX9491 出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器

MAX9491 出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器

汎用クロック発生器のMAX9491は、通信アプリケーションに最適です。このデバイスは出荷時設定されるPLL出力を備え、この出力を4MHz~200MHzの範囲のほぼすべての周波数に設定可能です。...
  • 水晶クロックリファレンス用の5MHz~35MHz
  • ドライバクロックリファレンス用の5MHz~50MHz
  • バッファ出力付き分数比PLLを1個内蔵
  • 出力周波数範囲:4MHz~200MHz
  • 低RMSジッタPLL (< 13ps) (197MHzの場合)
  • 調整範囲が±200ppmのVCXOを内蔵
  • 14ピンTSSOPおよび20ピンTQFNパッケージで提供
  • 電源:+3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 印刷可能なデータシート

    MAX9486EVKIT MAX9486の評価キット

    MAX9486の評価キットは、8kHzの入力リファレンスクロックを備える高性能クロックシンセサイザMAX9486を評価します。この評価キットは、6つのバッファ付き35.328MHz出力(CLK...
  • 3.3Vの単一電源
  • 制御された50Ωのマイクロストリップトレース
  • オンボードで可変のチャージポンプ電流
  • 完全実装および試験済み
  • 印刷可能なデータシート

    技術資料

    *必須

    Technical Documentation

    技術資料

    表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

    型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

    MAXREFDES9009: MAX98365 8-Channed Reference Design

    Easy to use 8-channel digital input audio amplifier with a true plug and play usability.

    MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

    The Maxim MAXCARD10KIT is a wrist form factor, wearable design targeted for healthcare monitorin...

    MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller

    The MAXREFDES9004 is a reference design showcasing the DS2485 features integrated with an Arm® C...

    MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform

    Himalaya Power Evaluation Platform provides a proven design to evaluate 12 different high-effici...

    MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

    Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

    MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

    The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

    MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

    The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

    MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690

    The MAXREFDES1253 illustrates techniques using the No Opto Flyback converter to generate isolate...

    MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400

    The MAXREFDES1264 is a reference design for the MAX32630FTHR and MAX7404 produces an accurate va...

    MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

    このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。
    MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

    MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

    The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

    MAXREFDES1257: 24W/48V DC-DC Boost Converter Using the MAX17597 Peak-Current-Mode Controller

    The MAXREFDES1257 is a DC-DC boost power supply that delivers up to 500mA at 48V from an 8V to 1...

    MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

    In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

    MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710

    The MAXREFDES1233 provides the internal core voltage (VCCINT) for CPUs, microcontrollers, FPGAs,...

    MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

    The MAX17596 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

    MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

    The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-p...

    MAXREFDES1155: Dual Channel RTD/TC Measurement Based on MAX11410

    MAXREFDES1155 is a configurable two-channel resistance temperature detector (RTD)/thermocouple (...

    MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...