先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/audio/speaker-amplifiers

マキシムのスピーカーアンプICは、優れた音響品質と画期的な技術を組み合わせており、設計プロセスを簡素化し、スペースを削減し、バッテリ寿命を延ばし、そ してシステムコストを削減します。1W以下から50Wまでの出力電力レベルを提供します。革新的なパッケージ技術によって、最も小型のAB級とD級アンプが実現します。IV検出ブーストD級スピーカーアンプは特許取得済みDSM (Dynamic Speaker Management:ダイナミックスピーカー管理)技術を採用しており、標準D級アンプの2倍の大音量の改善を提供します。

D級

マキシムのD級アンプは、高い広帯域ジッタ耐性、低THD+N、および低出力オフセット電圧を提供し、優れた性能およびオーディオ品質を実現します。マキシムのD級スピーカーアンプは特許取得済みのスペク...

ブースト/DG

マキシムのDG級スピーカーアンプは、高効率でハイパワーのオーディオポータブルソリューションを提供します。DG級マルチレベルアーキテクチャは、D級のスイッチング出力効率とG級の電源レベルシフトを...

AB級

AB級スピーカーアンプはA級よりも高効率ですが、B級よりも低歪みです。マキシムのAB級スピーカーアンプICは高SN比、低THD+N、および最大65% (typ)の効率を実現し、ハイファイスピー...

Dynamic Speaker Management (DSM)

Dynamic Speaker Management (DSM™)スマートアンプは、高性能な電流/電圧(IV)検出アンプとマキシムの特許取得済みDSMアルゴリズムを組み合わせて、マイクロスピー...

注目の技術資料

人気の技術資料を見る:

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

How Soundmatters Is Making Small, Portable Speakers Sound Better

December 15, 2020

Soundmatters is enhancing the sound quality of its ultra-small portable speakers with Maxim Integrated’s MAX98390 speaker amplifier.

マイクロスピーカーを最大出力定格まで駆動する方法

December 18, 2019

マイクロスピーカーを破損せずに、より大音量のサウンドとより多くの低音を手に入れたいですか?

オーディオDACやデジタルアンプでSN比よりダイナミックレンジの仕様が重要な理由

November 15, 2019

オーディオ用アナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デジタル-アナログコンバータ(DAC)、またはデジタル入力アンプの信号品質を比較するために最も一般的に使用される仕様の1つは、標準規格のAES17ダイナミックレンジ測定です。

優れたリスニング体験は最適なステレオオーディオコーデックから

November 15, 2019

ワイヤレスイヤホンを耳にはめ、長時間の国際線フライトに向けてくつろいだ姿勢を取って、あなたは数時間のポッドキャストを聞き始めます。機内の騒音の中でもすべての言葉が大きな音で明瞭に聞こえることを期待しています。そして、フライトの途中で機器を充電する必要はないと思い込んでいます。

PUI Audio Delivers Clean, Clear Sound from Tiny Speakers

November 14, 2019

Learn how PUI Audio uses the MAX98390 smart amplifier to deliver louder, richer sound from its micro speakers. Find the latest smart amplifiers today.

How to Get Louder, Richer Sound from Micro Speakers

July 25, 2019

Learn how new boosted, digital Class D smart amplifier, MAX98390, enables you to deliver louder, richer sound from micro speakers.

Stop Straining Your Portables—Refine Your Power Strategies

August 07, 2018

Maxim's MAX98357 audio amplifier paired with Raspberry Pi form the foundation for high-quality audio applications.

Making Sweet Music with Raspberry Pi

July 03, 2018

Maxim's MAX98357 audio amplifier paired with Raspberry Pi form the foundation for high-quality audio applications.

LED Bulb Inspires Creation of Maintenance-Free Cybernetic House

June 19, 2018

What's the 40-year house? It's miserly on energy use, maintenance-free for four decades, and anticipates its occupants' needs.

Flexound Systems Brings Immersive Dimension to Music

June 15, 2017

Flexound Systems uses Maxim audio amplifiers in its Flexound Xperience module, which merges audio and vibration technologies.

How 3D Printers Help You Evaluate ICs

February 23, 2017

Learn how vendors such as Maxim are tapping into tools like 3D printers and laser cutters to quickly create customized demos that help customers evaluate components.

注目製品

MAX40204EVKIT MAX40204の評価キット

MAX40204の評価キット(EVキット)は、広いコモンモード入力を備えた8ピンWLPパッケージの高精度双方向電流検出アンプのMAX40204ANA+を評価するように設計されています。このEV...
  • 広い入力範囲コモンモード範囲:-0.1V~36V
  • 単一電源動作:5V
  • 片方向/双方向動作
  • オンザフライ利得入力ジャンパ
  • シャットダウンモードジャンパ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

MAX40204 36V、端子設定可能な利得、双方向CSA

MAX40204は高精度、双方向、ハイサイド電流検出アンプ(CSA)で、広い-0.1V (グランド検出)~36Vの入力コモンモード範囲を備えています。 このデバイスの超低2µV入力オフセット電...
  • 広い入力コモンモード:-0.1V~36V
  • 超低入力オフセット電圧:2µV
  • オンザフライ利得設定入力
  • 双方向/片方向電流検出
  • 入力バイアス電流:20nA (max)
  • 非常に低い入力オフセット温度係数:50nV/℃
  • 利得誤差:0.05%
  • 消費電流:21µA
  • シャットダウン電流:70nA (typ)
  • 単一電源動作範囲:1.7V~5.5V
  • 省スペース8ピンWLPおよび8ピンTDFNパッケージ

MAX31329SHLD Evaluation Kit for the MAX31329

The MAX31329 shield is a fully assembled and tested PCB to evaluate the MAX31329, low-cost, I2C ...
MAX30001EVSYS <a href="/jp/products/MAX30001">MAX30001</a>の評価キット

MAX30001EVSYS MAX30001の評価キット

MAX30001の評価システム(EVシステム)は、生体電位(ECG、R-R、およびペース検出)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX30001の機能と特長を評価するための単...
  • MAX30001を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • 個別の消費電流を測定
  • タッチプルーフケーブルコネクタ
  • Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

MAX22005 12-Channel Factory-Calibrated Configurable Industrial-Analog Input

The MAX22005 is a twelve-channel industrial-grade analog input voltage-mode device that can also...
DS1339B 低電流、I&sup2;C、シリアルリアルタイムクロック、高ESR水晶用

DS1339B 低電流、I²C、シリアルリアルタイムクロック、高ESR水晶用

シリアルリアルタイムクロック(RTC)のDS1339Bは、2種類の設定可能な時刻アラームおよび設定可能な方形波出力を備えた低電力クロック/日付デバイスです。アドレスおよびデータはI²Cバスを介...
  • DS1339のドロップイン置換品
  • 最大100kΩの高ESR水晶をサポートしコストとスペースでの水晶の最適化が可能
  • 全計時機能を完全に管理
    • リアルタイムクロックは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2200年までうるう年を補正)
    • 2つの時刻アラーム
    • 設定可能な方形波出力信号
  • 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
    • 自動パワーフェイル検出および切換え回路
  • 簡素なシリアルポートによって大部分のマイクロコントローラと接続可能
    • I2Cシリアルインタフェース
  • UL® (Underwriters Laboratory)認定
DS1339 I&sup2;Cシリアルリアルタイムクロック

DS1339 I²Cシリアルリアルタイムクロック

シリアルリアルタイムクロック(RTC)のDS1339は、2種類のプログラマブル時刻アラームとプログラマブル方形波出力を備えた低電力クロック/日付デバイスです。アドレスとデータは、I²Cバスによ...
  • 全計時機能を完全に管理
    • リアルタイムクロックは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2100年までうるう年を補正)
    • 2つの時刻アラーム
    • 設定可能な方形波出力
    • 発振器停止フラグ
  • 大部分のマイクロコントローラとインタフェース
    • I2Cシリアルインタフェース
  • 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
    • 自動パワーフェイル検出および切換え回路
    • トリクル充電機能
  • UL (Underwriters Laboratories®)認定
  • 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DS1339C)は追加スペースが不要で設計を簡素化

MAX22005EVKIT Evaluation Kit for the MAX22005

The MAX22005 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX22005, 12-Chann...
MAX98355B PCM入力D級オーディオパワーアンプ

MAX98355B PCM入力D級オーディオパワーアンプ

MAX98355A/MAX98355Bは、デジタルPCM (パルス符号変調)入力D級パワーアンプで、D級の効率を備えたAB級オーディオ性能を提供します。これらのICは、単一の利得選択入力(GA...
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 出力電力:3.2W (4Ω、5V時)
  • 自己消費電流:2.4mA
  • 効率:92% (RL = 8Ω、POUT = 900mW、VDD = 3.7V)
  • 出力ノイズ:25µVRMS (AV = 15dB)
  • 低THD+N:0.013% (1kHz時)
  • MCLKが不要
  • サンプルレート:8kHz~96kHz
  • 左、右、または左/2 + 右/2の出力をサポート
  • 高度なエッジレート制御によってフィルタレスD級出力が可能
  • PSRR:77dB (217Hz時)
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡およびサーマル保護
  • 省スペースのウェハレベルパッケージ(WLP) (1.345mm x 1.435mm、0.4mmピッチ)で提供