先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/audio/audio-codecs-and-audio-data-converter-ics

オーディオコーデック(コーダ/デコーダ)は、アナログオーディオをデジタル信号としてエンコードし、デジタルオーディオをデコードしてアナログに戻すタ イプのオーディオデータコンバータです。オーディオコーデックはアナログ-デジタルコンバータ(ADC)とデジタル-アナログコンバータ(DAC)の両方を備えています。マキシムのオーディオADCは業界で最も優れたSN比とTHD仕様のいくつかを提供しています。

マキシム・インテグレーテッドの画期的なデジタルオーディオデータコンバータICは非常に高いSN比と低THD+N性能を低電源電圧で実現するとともに、フレキシブルなクロッキングと広いサンプリングレートのサポート、そして厳選製品ではDirectDrive®ヘッドフォンアンプの集積化も提供しています。


MAX98090でヒアラブルとウェアラブルのバッテリ寿命と音質を強化(日本語字幕)
3:23 April 26, 2018

オーディオADC

マキシムの高速SAR ADCは1秒間に最大160万サンプルをサンプリングし、完全差動入力を備え、非常に高い信号対ノイズ比(SN比)とクラス最高の全高調波歪み(THD)仕様を実現します。これらの高精度ADCはプロフェッショナルやプロシューマ向けのオーディオ製品およびアプリケーションでの使用に最適です。

オーディオコーデック

マキシムの高性能、低電力ステレオオーディオコーデックICは、スマートフォン、タブレット、携帯ゲームシステム、および携帯メディアデバイスなどの携帯民生アプリケーション向けに設計されています。マキシムはワイヤレス音声ヘッドセットやその他モノラル音声オーディオデバイス用のオーディオコーデックICも提供しています。

マキシムの多くのオーディオコーデックICにはマキシム独自のFlexSoundオーディオ技術が組み込まれています。FlexSoundは信号レベルと周波数応答を最適化するとともに出力における最大歪みおよびレベルを制限しスピーカの損傷を防ぎます。FlexSoundオーディオ信号プロセッサは、イコライゼーション、ダイナミックレンジ圧縮、スピーカ保護、広帯域通話の際のマイクロフォンノイズ抑制、アコースティックエコーキャンセル、およびアンビエントアウェア出力を含む低電力の高度信号処理を提供します。FlexSound技術はラウドスピーカー性能を向上し、スピーカの損傷を防止します。

全オーディオコーデック 

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

MAXREFDES9009: MAX98365 8-Channed Reference Design

Easy to use 8-channel digital input audio amplifier with a true plug and play usability.

MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

The Maxim MAXCARD10KIT is a wrist form factor, wearable design targeted for healthcare monitorin...

MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller

The MAXREFDES9004 is a reference design showcasing the DS2485 features integrated with an Arm® C...

MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform

Himalaya Power Evaluation Platform provides a proven design to evaluate 12 different high-effici...

MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690

The MAXREFDES1253 illustrates techniques using the No Opto Flyback converter to generate isolate...

MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400

The MAXREFDES1264 is a reference design for the MAX32630FTHR and MAX7404 produces an accurate va...

MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。
MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

MAXREFDES1257: 24W/48V DC-DC Boost Converter Using the MAX17597 Peak-Current-Mode Controller

The MAXREFDES1257 is a DC-DC boost power supply that delivers up to 500mA at 48V from an 8V to 1...

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710

The MAXREFDES1233 provides the internal core voltage (VCCINT) for CPUs, microcontrollers, FPGAs,...

MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

The MAX17596 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-p...

MAXREFDES1155: Dual Channel RTD/TC Measurement Based on MAX11410

MAXREFDES1155 is a configurable two-channel resistance temperature detector (RTD)/thermocouple (...

MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...
オーディオADC
MAX9860:16ビットモノラルオーディオ音声コーデック
MAX9867:低電力、ステレオオーディオコーデック
MAX98090:超低電力ステレオオーディオコーデック
MAX98091:超低電力ステレオオーディオコーデック
MAX98089:オーディオコーデック、FlexSoundプロセッサ内蔵