MAX9892の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9892の評価キット | Mar 05, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 2.7V~5.5V DCの単一電源動作(オンボードヘッドフォンアンプ)
- 1.7V~5.5V DCの単一電源動作(外部ヘッドフォンアンプ)
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- オンボードのヘッドフォンアンプMAX4338
- RCAオーディオ入力ジャック
- ヘッドフォン出力ジャック
- オーディオ入出力信号用PCBパッド
- 6ピンUCSP™ (2 x 3アレイ)パッケージでMAX9892ERT+を評価
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- モバイルインターネットデバイス
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルゲーム用コンソール
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
説明
MAX9892のEVキットは、EVキットに接続された外付けヘッドフォンアンプの可聴クリック/ポップノイズの除去も行います。MAX9892のEVキットは、外部ヘッドフォンアンプを使用する場合には、より低い1.7V~5.5V DCの入力電圧範囲で動作することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9892の評価キット | Mar 05, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。