MAX9890の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9890の評価キット | Aug 04, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- 3.5mmステレオ入力および出力ジャック
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- ハイエンドノートブック用オーディオ
- PDA
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルMP3プレーヤ
説明
MAX9890のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX9890AETA+ (200msのスイッチターンオン時間)が実装されて出荷されます。330msのスイッチターンオン時間バージョンを評価するには、MAX9890BETA+の無料サンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9890の評価キット | Aug 04, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。