先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9888の評価キット Sep 28, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I²Cインタフェース内蔵
  • USB-I²Sコンバータ内蔵
  • S/PDIFトランシーバ内蔵
  • クロックソース内蔵
  • ディジタルマイクロフォン内蔵
  • 3.8mm x 3.3mmの63ピンWLPパッケージのMAX9888EWY+を評価
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX9888の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX9888を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX9888は、マイクロフォンアンプ、ラインアンプ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびディジタル信号処理を備えた内蔵オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、デバイスのすべてのアナログおよびディジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。

このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを内蔵しており、このEVキット上の各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で実行し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、デバイスの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。

このEVキットには、MAX9888EWY+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9888の評価キット Sep 28, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。