先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9875の評価キット Jun 25, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • ユーザー提供I²C対応信号用PCBパッド
  • オーディオ入力/出力信号用PCBパッド
  • 2mm x 2.5mm、20ピン(5 x 4) UCSP™パッケージのMAX9875ERP+を評価
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

説明

MAX9875の評価キット(EVキット)は、MAX9875 ICを評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9875は、D級オーディオパワーアンプおよびステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプで、2線式I²Cインタフェース経由で通信します。MAX9875は、ユーザー定義の入力構成、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、音量制御、および発振器周波数変調モードを備えています。ユーザー定義の各機能は、I²C対応シリアルインタフェースを使ってプログラムされ、最大400kbpsのデータレートで通信します。このI²Cデータは、コンピュータまたはユーザー提供のI²Cバスを使って、オンボードのUSBインタフェース回路経由で送信されます。

また、このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9875の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、ボタン、チェックボックス、およびトラックバー内蔵のグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を完備します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9875の評価キット Jun 25, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。