先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9867の評価キット Aug 23, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動(外部電源不要)
  • 12.288MHzおよび13MHzクロック発振器内蔵
  • ディジタルオーディオインタフェーストランシーバ内蔵
  • 光ファイバトランスミッタおよびレシーバモジュール内蔵
  • MAX9867のI²Cおよびディジタルオーディオインタフェースとのダイレクト通信用のアイソレーションヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ポータブルゲーム機器
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • ワイヤレスヘッドセット

説明

MAX9867の評価キット(EVキット)は、MAX9867の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、低電力ステレオオーディオコーデックのMAX9867を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、Sony/Philipsディジタルインタフェース(S/PDIF)フォーマットのディジタルオーディオデータの送受信用に設計され、オプションとして、汎用ディジタルオーディオまたはI²S対応信号を使用して通信するように構成することもできます。

このEVキットは、アナログオーディオ入力信号用の2つのRCAジャック、およびアナログオーディオ出力信号用の2つの3.5mmヘッドフォンジャックを備えています。このEVキットは、ディジタルオーディオ入出力用の光ファイバ送受信モジュールも備えています。

このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9867の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBケーブル(A-mini B)を介してPCに接続されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9867の評価キット Aug 23, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。