先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98500の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 出力電力:2.2Wを8Ωに供給、10% THD+N
  • 選択可能な利得設定:6dB、15.5dB、および20dB
  • ブーストされたD級出力
  • 差動またはシングルエンド入力信号
  • ブーストコンバータシャットダウン
  • スピーカ出力シャットダウン
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクティブスピーカアクセサリ
  • 携帯電話
  • GPSデバイス
  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン

説明

MAX98500の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のブーストD級アンプのMAX98500を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、2.2Wを8Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、3つの選択可能な利得設定(6dB、15.5dB、および20dB)を特長とし、個別のスピーカおよびブーストシャットダウン入力を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98500の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。