先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98400Bの評価キット Sep 27, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 完全差動入力および出力
  • ステレオモード:8Ωスピーカで2x12Wを駆動
  • リミッタ制御
  • サーマルフォールドバック
  • シャットダウン制御
  • エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージのMAX98400Bを評価
  • U1:フィルタレス出力用に構成
  • U2:フィルタ出力用に構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタ
  • LCD/PDPテレビ
  • MP3ドッキングステーション
  • ノートブックPC

説明

MAX98400B評価キット(EVキット)は、D級アンプMAX98400Bを使用して、ステレオモードのオーディオアプリケーションにて、1対の8Ωスピーカを2x12Wで駆動します。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作します。このEVキットは、設定可能な利得を備え、ジャンパ設定のデフォルトは+20.1dB利得に設定されています。このEVキットは、1対のシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、スピーカ用の2セットの差動出力を備えています。

このEVキットは、2つの独立したアンプ回路を備え、ダイレクトスピーカ駆動(少ない部品数の場合)、およびフィルタ出力駆動(容易な評価用)を検証します。このEVキットは、2つのMAX98400BETG+デバイスが出荷時に実装されています。

このEVキットは、デバイスのリミッタ、サーマルフォールドバック、入力構成、利得、およびシャットダウンモードを制御するオプションを提供します。このEVキットは、便利なオーディオ入力と出力コネクタを備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98400Bの評価キット Sep 27, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。