先頭に戻る
MAX98396の評価システム
主な特長
- 完全なハードウェアシステムでセットアップが容易、ツールや特別な機器は不要
- 使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)評価ソフトウェア(Windows® 7/10対応)
- 全ハードウェアレジスタへの完全なアクセス
アプリケーション/用途
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルスピーカー
- スマートIoT
- スマートスピーカー
- サウンドバー
- タブレット
説明
MAX98396の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびクロック/データ監視を備えたモノラルD級オーディオアンプのMAX98396を評価します。このEVシステムは、MAX98396の開発ボード(DEVボード)、オーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、micro-USBケーブル、およびMAX98396の評価ソフトウェアで構成されます。
DEVボードはAUDINT3ボードとともにEVシステムとして評価することを推奨します。MAX98396は標準I2S、左詰め、およびTDMの各デジタルオーディオインタフェース、および制御用のI2Cに対応します。
AUDINT3ボードはDEVボードの評価に必要な1.8V AVDD電源および1.2V DVDDおよびDVDDIO電源の他に、USB-PCMおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。このICのDEVボードは、3V~5.5V (VBAT)および3V~20V (PVDD)の2つの追加の電源入力が必要です。フルデータシートの図1は、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示しています。
DEVボードはAUDINT3ボードとともにEVシステムとして評価することを推奨します。MAX98396は標準I2S、左詰め、およびTDMの各デジタルオーディオインタフェース、および制御用のI2Cに対応します。
AUDINT3ボードはDEVボードの評価に必要な1.8V AVDD電源および1.2V DVDDおよびDVDDIO電源の他に、USB-PCMおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。このICのDEVボードは、3V~5.5V (VBAT)および3V~20V (PVDD)の2つの追加の電源入力が必要です。フルデータシートの図1は、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示しています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX98396の評価システム | Apr 22, 2021 |