Evaluation System for the MAX98380
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation System for the MAX98380 | Jun 08, 2022 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 2.5V to 5V Single-Supply Operation
- USB Audio Streaming (EV System)
- I2S, Left-Justified, or TDM Input
- Capacitive Charge Pump Boost Circuitry
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- Smartphones
- Smart Speakers
- IoT Devices
- Tablets
説明
The MAX98380 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested system that evaluates the MAX98380 boosted Class-D audio amplifier. The EV system consists of the MAX98380 Development Board (DEV board), Analog Devices Audio Interface Board III (AUDINT3), and a USB cable.
It is recommended that the DEV board be evaluated with the AUDINT3 board, as an EV system. The MAX98380 supports standard I2S, left-justified, and TDM digital audio interfaces.
The AUDINT3 board provides a USB-to-PCM interface in addition to a 1.8V VDD supply needed to evaluate the DEV board. The MAX98380 DEV board requires one additional supply input, 2.5V to 5.5V (VBAT) when evaluating using the AUDINT3 board. Figure 1 details the DEV board and the AUDINT3 board.
Technical Docs
データシート | Evaluation System for the MAX98380 | Jun 08, 2022 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。