MAX98374の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX98374の評価キット | Jul 19, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作(EVシステム):5.5V~16V
- USBオーディオストリーミング(EVシステム)
- デジタルオーディオインタフェース(DAI)
- I2S、左詰め、最大16チャネルのTDM
- SoundWire準拠
- スピーカー出力(OUTP/OUTN)
- I2C対応デバイス
- Windows 7およびWindows 10対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ノートブックコンピュータ
- サウンドバー
- タブレット
説明
MAX98374の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびブラウンアウト保護を備えた高効率モノラルD級オーディオアンプのMAX98374を評価します。このEVシステムは、MAX98374の開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェース1 (AUDINT1)ボード、およびMAX98374の評価ソフトウェアで構成されます。
MAX98374のDEVボードは完全実装および試験済みで、FCQFNまたはWLPパッケージに封止されたMAX98374デバイスの評価に必要な回路および接続を含んでいます。AUDINT1ボードをEVシステムとして使用してDEVボードを評価することが推奨されています。MAX98374は、5.5V~16V (PVDD)と1.71V~1.89V (DVDD)の2つの電源入力を必要とします。このデバイスは、16Wを8Ω負荷に供給することができます。さらに、MAX98374は標準I2S、左詰め、TDM、およびSoundWire®デジタルオーディオ形式に対応します。
EVシステムとして評価する場合、AUDINT1ボードは1つの外部電源のみでMAX98374のDEVボードを評価するために必要なロジックレールとUSB-I2SおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。データシートの「Simplified FCQFN EV System Block Diagram (FCQFNのEVシステムの簡略ブロック図) 」はEVシステムの概念を提供し、各ボード上の主要領域を明示しています。
DEVボードとの通信は、シンプルで直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7およびWindows 10対応ソフトウェアによって容易に行うことができます。MAX98374の評価ソフトウェアは、MAX98374のEVシステムでのみ使用可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX98374の評価キット | Jul 19, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。