先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98372の評価キット Oct 12, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:5.5V~18V (EVシステム)
  • USBオーディオストリーミング(EVシステム)
  • I2S、左詰め、またはTDM入力
  • 出力フィルタオプション
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7およびWindows 8対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ノートブックコンピュータ
  • サウンドバー
  • タブレット

説明

MAX98372の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキングおよび自動レベル制御を備えたデジタル入力D級スピーカアンプのMAX98372を評価します。このEVシステムは、MAX98372の開発(DEV)ボード、マキシムのオーディオインタフェース1 (AUDINT1)ボード、およびMAX98372の評価ソフトウェアで構成されます。

MAX98372のDEVボードは、MAX98372デバイスの評価に必要な回路と接続を備えた、完全実装および試験済みPCBです。AUDINT1ボードをEVシステムとして使用してDEVボードを評価することが推奨されています。MAX98372は、1.14V~1.98V (DVDD)および5.5V~18V (PVDD)の2つの電源入力を必要とし、8Ω負荷に19Wを供給することが可能です。さらに、MAX98372は標準のI2S、左詰め、およびTDMデジタルオーディオインタフェースにも対応しています。

EVシステムとして評価された場合、AUDINT1ボードは必要なロジックレールと、単一の外部電源のみでMAX98372のDEVボードを評価するために必要なUSB-I2SおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。EVシステムの簡略ブロック図に、各ボード上の主要部分を強調したEVシステムの概念図を示します。

DEVボードとの通信は、シンプルで直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7およびWindows 8対応ソフトウェアによって容易に行うことができます。MAX98372の評価ソフトウェアは、MAX98372のEVシステムでのみ使用可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98372の評価キット Oct 12, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。