Evaluation System for the MAX98365
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation System for the MAX98365 | Feb 15, 2022 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 3V to 14V Single-Supply Operation
- I2S, Left-Justified, or TDM Input
- Five Selectable Gains (9.5dB, 12.5dB, 15.5dB, 18.5dB, and 21.5dB)
- Audio Channel Select (Left, Right, and Mono Mix)
- Filter-Less Operation
- Low EMI
- Complete Hardware System with Easy Setup; No Tools or Special Software Required
アプリケーション/用途
- カメラ
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- スマートスピーカー
- スマートフォン
- タブレット
説明
The MAX98365 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested system that evaluates the MAX98365A/B/C/D mono Class-D audio amplifier. The EV system consists of the MAX98365 Development Board (DEV board), Maxim’s Audio Interface Board III (AUDINT3), and a USB cable.
It is recommended that the DEV board be evaluated with the AUDINT3 board, as an EV system. MAX98365A and MAX98365C support the standard I2S interface, and MAX98365B and MAX98365D support standard left-justified mode. All MAX98365 variants support an 8-channel TDM digital audio interface.
The AUDINT3 board provides a USB-to-PCM interface in addition to a 1.8V VDD supply needed to evaluate the DEV board. The MAX98365 DEV board requires one additional supply input, 3V to 14V (PVDD) when evaluating using the AUDINT3 board. Figure 1 details the DEV board and the AUDINT3 board.
Technical Docs
データシート | Evaluation System for the MAX98365 | Feb 15, 2022 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。