先頭に戻る

Evaluation System for the MAX98361

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation System for the MAX98361 Mar 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
  • I2S, Left-Justified, or TDM Input
  • Five Selectable Gains (-3dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB)
  • Audio Channel Select (Left, Right, and Mono Mix)
  • Filterless Operation
  • Low EMI
  • Complete Hardware System with Easy Setup, No Tools or Special Software Required

アプリケーション/用途

  • Single Li-ion Cell/5V Devices
  • Smart Speakers
  • Notebook Computers
  • IoT Devices
  • Gaming Devices (Audio and Haptics)
  • Smartphones
  • Tablets
  • Cameras

説明

The MAX98361 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested system that evaluates the MAX98361A/B/C/D mono Class-D audio amplifiers. The EV system consist of a MAX98361 Development Board (DEV board), Maxim’s Audio Interface Board III (AUDINT3), and a USB cable.

It is recommended that the DEV board be evaluated with the AUDINT3 board, as an EV system. MAX98361A and MAX98361C support the standard I2S interface, and MAX98361B and MAX98361D support standard left-justified mode. All MAX98361 variants support an 8-channel TDM digital audio interface.

The AUDINT3 board provides the USB-to-PCM interface in addition to the 1.8V VDDIO supply needed to evaluate the DEV board. The MAX98361 DEV board requires one additional supply input, 2.5V to 5.5V (VDD) when evaluating using the AUDINT3 board. Figure 1 details the DEV board and the AUDINT3 board.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation System for the MAX98361 Mar 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。