製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- I2S、左詰め、またはTDM入力
- 選択可能な5つの利得:-3dB、3dB、6dB、9dB、12dB
- オーディオチャネル選択:左、右、およびモノラルミックス
- フィルタレス動作
- 低EMI
- 完全なハードウェアシステムでセットアップが容易、ツールや特別なソフトウェアは不要
アプリケーション/用途
- カメラ
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- 1セルリチウムイオンセル/5V機器
- スマートスピーカー
- スマートフォン
- タブレット
説明
MAX98360の評価システム(EVシステム)は、モノラルD級オーディオアンプのMAX98360A/B/C/Dを評価する完全実装および試験済みシステムです。このEVシステムは、MAX98360の開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、およびUSBケーブルで構成されます。
DEVボードをAUDINT3ボードと組み合わせて、EVシステムとして評価することが推奨されます。MAX98360AおよびMAX98360Cは標準I2Sインタフェースに対応し、MAX98360BおよびMAX98360Dは標準左詰めモードに対応します。MAX98360のすべてのバージョンは8チャネルTDMデジタルオーディオインタフェースに対応します。
AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8V VDDIO電源に加え、USB-PCMインタフェースも提供します。AUDINT3ボードを使用して評価する場合、MAX98360 DEVボードは1つの追加の電源入力として2.5V~5.5V (VDD)を必要とします。図1は、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示しています。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。